您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
歡迎
CAD模型
歡迎
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
回饋
註冊
登錄
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Rod End - Zinc coated steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/rod_end_asmtab.prj},{NB=Rod End AR40662(0)},{C2=AR40662},{CODE=TSNDM12X1.25},{MAT=Zinc coated steel body sintered bronze bush},{ACCMAT=Zinc},{D3=M12X1.25},{D3X=12},{PX=1.250},{W=19},{L3=22},{A=0},{AX=13},{D=12},{D1=15.4},{C1=12.00},{B=16},{D4=17.5},{D5=22},{L5=6.5},{L7=17},{H1=50},{L4=66},{D2=32},{PPATH=../piston_rod_accessories/rod_end_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
C2
MAT
D3
W
L3
D
D1
C1
B
D4
D5
L5
L7
H1
L4
D2
AR40655
AR40655
Zinc coated steel body, s...
M4
9
10
5
7.7
6.00
8
9.0
11
4.0
10
27
36
18
AR40656
AR40656
Zinc coated steel body, s...
M6
11
12
6
8.9
6.75
9
10.0
13
5.0
11
30
40
20
AR40657
AR40657
Zinc coated steel body, s...
M8
14
16
8
10.4
9.00
12
12.5
16
5.0
13
36
48
24
AR40660
AR40660
Zinc coated steel body, s...
M10X1.25
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
AR40662
AR40662
Zinc coated steel body, s...
M12X1.25
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
AR40665
AR40665
Zinc coated steel body, s...
M16X1.5
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
AR40666
AR40666
Zinc coated steel body, s...
M20X1.5
30
33
20
24.3
18.00
25
27.5
34
10.0
27
77
102
50
AR40667
AR40667
Zinc coated steel body, s...
M27X2
41
51
30
34.8
25.00
37
40.0
50
15.0
36
110
145
70
AR40669
AR40669
Zinc coated steel body, s...
M36X2
50
56
35
37.7
28.00
43
46.0
58
17.0
41
125
165
80
AR40668
AR40668
Zinc coated steel body, s...
M42X2
55
60
40
45.1
33.00
49
53.0
65
19.0
45
142
187
91
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處