피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Female Hinge (MP2) - Aluminium
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/female_hinge_mp2_asmtab.prj},{NB=Female Hinge (MP2) AR4147080-V},{C2=AR4147080-V},{MAT=Die casted aluminium body steel and PTFE bush},{MATVER=1},{DI=80},{TG=72.0},{CB=50},{UB=90},{CD=16},{FL=36},{L=22},{D=45},{L1=5},{L1X=5},{L4=10.0},{S=M10X25},{NDM=10},{SL=25},{MR=16},{E=95},{CODEX=CRF80A},{DK=16.000},{P=1.500},{PPATH=../iso15552_accessories/female_hinge_mp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
C2
MAT
DI
TG
CB
UB
CD
FL
L
D
L1
L4
S
MR
E
AR4147032-V
AR4147032-V
Die casted aluminium body...
32
32.5
26
45
10
22
13
30
5
5.5
M6X20
10
45
AR4147040-V
AR4147040-V
Die casted aluminium body...
40
38.0
28
52
12
25
16
35
5
5.5
M6X20
12
52
AR4147050-V
AR4147050-V
Die casted aluminium body...
50
46.5
32
60
12
27
16
40
5
6.5
M8X20
12
65
AR4147063-V
AR4147063-V
Die casted aluminium body...
63
56.5
40
70
16
32
21
45
5
6.5
M8X20
16
75
AR4147080-V
AR4147080-V
Die casted aluminium body...
80
72.0
50
90
16
36
22
45
5
10.0
M10X25
16
95
AR4147100-V
AR4147100-V
Die casted aluminium body...
100
89.0
60
110
20
41
27
55
5
10.0
M10X25
20
115
AR4147125-V
AR4147125-V
Die casted aluminium body...
125
110.0
70
130
25
50
30
60
7
10.0
M12X25
25
140
AR4147160-V
AR4147160-V
Die casted aluminium body...
160
140.0
90
170
30
55
35
65
7
10.0
M16X30
25
180
AR4147200-V
AR4147200-V
Die casted aluminium body...
200
175.0
90
170
30
60
35
75
7
11.0
M16X30
25
220
AR4147250-V
AR4147250-V
Die casted aluminium body...
250
220.0
110
200
40
70
45
90
-
11.0
M20X35
40
270
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.