피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Pivot Pin, Spherical Bearing (AA6) - Zinc coated steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/pivot_pin_sph_bear_aa6_zinc.prj},{NB=Pivot Pin, Spherical Bearing (AA6) AR41803050},{C2=AR41803050},{CODEX=PRS50S},{MAT=Zinc coated steel},{DI=50},{D4=4},{L8=20},{JK=16},{L5=54},{L9=8.0},{ES=41.0},{ACCMAT=Zinc}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
C2
MAT
DI
D4
L8
JK
L5
L9
ES
AR41803032
AR41803032
Zinc coated steel
32
3
14
10
41
6.5
31.5
AR41803040
AR41803040
Zinc coated steel
40
4
16
12
48
8.0
36.0
AR41803050
AR41803050
Zinc coated steel
50
4
20
16
54
8.0
41.0
AR41803063
AR41803063
Zinc coated steel
63
4
20
16
60
8.0
47.0
AR41803080
AR41803080
Zinc coated steel
80
4
24
20
75
8.0
61.0
AR41803100
AR41803100
Zinc coated steel
100
4
24
20
85
8.0
71.0
AR41803125
AR41803125
Zinc coated steel
125
6
36
30
110
12.0
91.0
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.